Befestigungssockel TC 142
Art.-Nr. 93004
Artikeldetails Befestigungssockel TC 142
- Art.-Nr.
- 93004
- Artikelbezeichnung
- Befestigungssockel TC 142
- Typ
- TC 142
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 23,4
- Binderbreite max mm
- 7,6
- Höhe mm
- 10,7
- Bohrung mm
- 5,2
- Breite mm
- 14,3
- Befestigungsart
- schrauben und nieten
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401985
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Befestigungssockel TC 142
Befestigungssockel | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +105°C |
Details Befestigungssockel TC 142
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
- D - Abstand Bohrloch zum Kabelbinder
Verwendung
-
- Befestigungssockel mit Auflagesattel.
Downloads Befestigungssockel TC 142
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte