Schraubsockel TC 22,5 Art.-Nr. 93045

Artikeldetails

Art.-Nr.
93045
Artikelbezeichnung
Schraubsockel TC 22,5
Typ
TC 828
Farbe
transparent
Länge mm
22,5
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
3,8
Bohrung mm
4,3
Breite mm
10,2
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401961
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Schraubsockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Befestigungssockel zum anschrauben oder annieten. Kabelbinder kann von 4 Seiten eingeführt werden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible