Schraubsockel TC 23,8 Art.-Nr. 93044

Artikeldetails

Art.-Nr.
93044
Artikelbezeichnung
Schraubsockel TC 23,8
Typ
TC 826
Farbe
transparent
Länge mm
23,8
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
5,7
Bohrung mm
4,4
Breite mm
12,7
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401954
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Schraubsockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Befestigungssockel zum anschrauben oder annieten. Kabelbinder kann von 4 Seiten eingeführt werden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible