Schraubsockel TC 32,0 Art.-Nr. 93007
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
93007
Artikelbezeichnung
Schraubsockel TC 32,0
Typ
TC 815
Farbe
transparent
Länge mm
32,0
Binderbreite max mm
7,6
Höhe mm
6,6
Bohrung mm
5,3
Breite mm
19,6
Dicke mm
19.9
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401947
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Schraubsockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Befestigungssockel zum anschrauben oder annieten. Kabelbinder kann von 4 Seiten eingeführt werden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible