Montagesockel TC 5358 Art.-Nr. 91048

Artikeldetails

Art.-Nr.
91048
Artikelbezeichnung
Montagesockel TC 5358
Typ
TC 5358
Farbe
schwarz
Länge mm
9,9
Binderbreite max mm
4,8
Höhe mm
31,8
Bohrung mm
6,4
Breite mm
9,9
Dicke mm
7.1
Befestigungsart
Steckdübel
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401930
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Montagesockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • halogenfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Montagesockel zur robusten Befestigung von Leitungen, Rohren und Schläuchen – auch im Freien.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible