Montagesockel TC 5355 Art.-Nr. 91046

Artikeldetails

Art.-Nr.
91046
Artikelbezeichnung
Montagesockel TC 5355
Typ
TC 5355
Farbe
schwarz
Länge mm
44,5
Binderbreite max mm
12,7
Höhe mm
15,9
Bohrung mm
4,6
Breite mm
19,1
Dicke mm
11.1
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401916
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Montagesockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • halogenfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Montagesockel zur robusten Befestigung von Leitungen, Rohren und Schläuchen – auch im Freien.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible