Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 46/245 BK

Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 46/245 BK Art.-Nr. 905536
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
905536
Artikelbezeichnung
Kunststoffzunge-Kabelbinder T-WS 46/245 BK
Typ
T-WS 46/245 BK
Farbe
schwarz
Länge mm
245,0
Belastbarkeit N
225
Bündel Ø mm
65
Breite mm
4,6
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401534
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Kunststoffzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • witterungsbeständig

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • zum Bündeln und Befestigen
      • Außenbereich

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible