Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
Art.-Nr. 905804
Artikeldetails Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
- Art.-Nr.
- 905804
- Artikelbezeichnung
- Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,5
- Innen-Ø mm
- 9,5
- Meter pro Verpackungseinheit
- 30
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381553
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -100°C bis +600°C |
Schutzart | IP 40 |
Details Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)
Eigenschaften
-
- hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI
Verwendung
-
- Roboterbau
-
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
-
- Maschinen- und Apparatebau
-
- Off-Shore-Industrie
-
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
-
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
Downloads Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch UI 12,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte