SUPERTRONIC®-310-PVC grau 14 x 0,25 mm² Art.-Nr. 49903
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
49903
Artikelbezeichnung
SUPERTRONIC®-310-PVC grau 14 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
Cu-Zahl kg/km
35,0
Gewicht kg/km (ca.)
109,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892127441
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 5x Außen-Ø
nicht bewegt 3x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
      • Aderisolation: Spezial-PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl
      • adhäsionsarm
      • schleppkettenfähig
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
      • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

      • Als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau speziell für USA und Kanada.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible