STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
Art.-Nr. 90538
Artikeldetails STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90538
- Artikelbezeichnung
- STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 39.0 - 41.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369810
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
Vernickelte-Runde-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STR PG 42 (KD 39,0-41,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte