Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
Art.-Nr. 98584
Artikeldetails Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
- Art.-Nr.
- 98584
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
- Typ
- RA 48 M
- Farbe
- rot
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,00
- Flachsteckmaß in mm
- 4,80 x 0,80
- Ausführung
- Stecker
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416187
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
Quetschkabelschuh | |
Temperaturbereich | -25°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Downloads Quetschkabelschuh RA 48 M Flachstecker rot
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte