Quetschkabelschuh HC 4 gelb Art.-Nr. 91488
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
91488
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh HC 4 gelb
Typ
HC 4
Farbe
gelb
ø Bohrung (a) in mm
4,3
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892415432
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Flanschform Ringform
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert
      • ohne Sichtloch

Verwendung

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,1 bis 16,0mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Hinweise

      • Legende:
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible