ST-C Endverbinder HCJ transparent
Art.-Nr. 91430
Artikeldetails ST-C Endverbinder HCJ transparent
- Art.-Nr.
- 91430
- Artikelbezeichnung
- ST-C Endverbinder HCJ transparent
- Typ
- HCJ
- Farbe
- transparent
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 2,50 - 6,00
- Ausführung
- Endverbinder
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416132
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten ST-C Endverbinder HCJ transparent
Isolierte Quetschkabelschuhe | |
Temperaturbereich | -60°C bis +125°C |
Details ST-C Endverbinder HCJ transparent
Aufbau
-
- Hülse: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polyamid (PA)
-
- teilisoliert
Eigenschaften
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Verwendung
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
Downloads ST-C Endverbinder HCJ transparent
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte