ST-C Stoßverbinder HCC 6 gelb Art.-Nr. 91429

Artikeldetails

Art.-Nr.
91429
Artikelbezeichnung
ST-C Stoßverbinder HCC 6 gelb
Typ
HCC 6
Farbe
gelb
Nennquerschnitt von / bis mm²
2,50 - 6,00
Ausführung
Stoßverbinder
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416101
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Isolierte Quetschkabelschuhe
Temperaturbereich -60°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Hülse: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Verwendung

      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible