ST-C Stoßverbinder HAA 15 rot Art.-Nr. 91426

Artikeldetails

Art.-Nr.
91426
Artikelbezeichnung
ST-C Stoßverbinder HAA 15 rot
Typ
HAA 15
Farbe
rot
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 1,50
Ausführung
Stoßverbinder
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416088
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Isolierte Quetschkabelschuhe
Temperaturbereich -60°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Hülse: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polyamid (PA)
      • teilisoliert

Eigenschaften

      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Verwendung

      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible