Kennzeichnungsringe SR 17 H weiß
Art.-Nr. 95707
Artikeldetails Kennzeichnungsringe SR 17 H weiß
- Art.-Nr.
- 95707
- Artikelbezeichnung
- Kennzeichnungsringe SR 17 H weiß
- Typ
- SR 17
- Farbe
- weiß
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 16,00 - 25,00
- Kabel-Ø von / bis mm
- 8,5 - 11,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892408465
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kennzeichnungsringe SR 17 H weiß
Kennzeichnungsringe |
Details Kennzeichnungsringe SR 17 H weiß
Aufbau
-
- Material: Copolymer
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, chemische Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Laugen
-
- geringer Halogengehalt
Hinweise
-
- 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen. Artikel 956xx bis 959xx ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestellt werden.
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung. Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.