Kennzeichnungsringe SR 02 D gelb Art.-Nr. 95133
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
95133
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsringe SR 02 D gelb
Typ
SR 02
Farbe
gelb
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 0,70
Kabel-Ø von / bis mm
1,4 - 1,8
Stück pro Verpackungseinheit
300
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892403378
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Kennzeichnungsringe

Details

Aufbau

      • Material: Copolymer

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, chemische Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Laugen
      • geringer Halogengehalt

Hinweise

      • 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen. Artikel 956xx bis 959xx ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestellt werden.

Verwendung

      • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung. Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible