Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün

Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün Art.-Nr. 92409

Artikeldetails

Art.-Nr.
92409
Typ
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün
Farbe
grün
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
25,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
12,7
Wandstärke mm
0,9
Inhalt m
10
VPE/St.
10
EAN / GTIN
4060892395871
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible