Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 4,8 braun

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 4,8 braun Art.-Nr. 92356
  • UL-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
92356
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPSP 4,8 braun
Farbe
braun
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,4
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
4,8
Wandstärke mm
0,51
Meter pro Verpackungseinheit
20
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892501357
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Eigenschaften

      • selbstverlöschend
      • flammwidrig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible