Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm weiß

Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm weiß Art.-Nr. 92350

Artikeldetails

Art.-Nr.
92350
Typ
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm weiß
Farbe
weiß
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
4,8
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,4
Wandstärke mm
0,5
Inhalt m
20
VPE/St.
20
EAN / GTIN
4060892395383
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible