Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 grün-gelb 39
Art.-Nr. 903098
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 grün-gelb 39
- Art.-Nr.
- 903098
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 grün-gelb 39
- Farbe
- grün-gelb
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 13,0
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 39,0
- Wandstärke mm
- 1,15
- Meter pro Verpackungseinheit
- 30
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892397592
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 grün-gelb 39
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 3:1 grün-gelb 39
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten