Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün-gelb
Art.-Nr. 92515
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün-gelb
- Art.-Nr.
- 92515
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün-gelb
- Farbe
- grün-gelb
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 38,1
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 19
- Wandstärke mm
- 1
- VPE/m
- 30
- EAN / GTIN
- 4060892397530
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün-gelb
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün-gelb
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau