Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 25,4 mm rot

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 25,4 mm rot Art.-Nr. 92503

Artikeldetails

Art.-Nr.
92503
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 25,4 mm rot
Farbe
rot
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
25,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
12,7
Wandstärke mm
0,9
VPE/m
30
EAN / GTIN
4060892397042
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible