Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 2,4 grau
Art.-Nr. 92438
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 2,4 grau
- Art.-Nr.
- 92438
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 2,4 grau
- Farbe
- grau
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,2
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 2,4
- Wandstärke mm
- 0,5
- Meter pro Verpackungseinheit
- 150
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892396458
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 2,4 grau
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 2,4 grau
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- selbstverlöschend
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten