Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm transparent
Art.-Nr. 92434
Artikeldetails Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm transparent
- Art.-Nr.
- 92434
- Typ
- Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm transparent
- Farbe
- transparent
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 2,4
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 1,2
- Wandstärke mm
- 0,5
- VPE/m
- 150
- EAN / GTIN
- 4060892396427
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm transparent
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 2,4 mm transparent
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau