Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,2 mm gelb

Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,2 mm gelb Art.-Nr. 92412

Artikeldetails

Art.-Nr.
92412
Typ
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,2 mm gelb
Farbe
gelb
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
1,2
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
0,6
Wandstärke mm
0,4
VPE/m
150
EAN / GTIN
4060892396229
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible