Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 1,2 weiß

Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 1,2 weiß Art.-Nr. 92410
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
92410
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SPRO - 2:1 1,2 weiß
Farbe
weiß
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
0,6
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
1,2
Wandstärke mm
0,4
Meter pro Verpackungseinheit
150
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892396205
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Eigenschaften

      • selbstverlöschend

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible