Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 21 (50 m)

Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 21 (50 m) Art.-Nr. 97027
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
97027
Artikelbezeichnung
Wendelgewickelter-Metallschlauch SPR-AS 21 (50 m)
Außen-Ø mm (ca.)
21
Gewicht ca. kg
0,21
Innen-Ø mm
18,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892381232
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Wendelgewickelter-Metallschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +250°C
kurzzeitig bis +220°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Kaltband nach DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, verzinkt
      • mit eingehaktem Profil

Eigenschaften

      • hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit
      • hochflexibel

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: MTG-US, MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible