SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 10 mm² Art.-Nr. 713571
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • Leitung für Photovoltaiksysteme
  • 1500 V DC

Artikeldetails

Art.-Nr.
713571
Artikelbezeichnung
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 10 mm²
Mantelfarbe
rot
AWG (ca.)
8
Außen-Ø mm (ca.)
6,9 - 7,7
Cu-Zahl per km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
126,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Dca, Eca
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892259081
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Vernetzte Aderleitung nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Temperaturbereich nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +120°C
Nennspannung AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Prüfspannung 6500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: vernetztes Spezial-Compound
      • x = ohne Schutzleiter
      • Außenmantel: vernetztes Spezial-Compound
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Wasser
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar
      • halogenfrei

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-beständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
      • ozonbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • witterungsbeständig nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anhang E
      • wasserbestaendig nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Anhang E
      • Gleichspannungsbeständigkeit der Isolation nach DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • TÜV Rheinland

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Die SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Für direkte Erdverlegung geeignet; Empfehlung: Verlegung im Rohr. Für eine dauerhafte Verlegung im Wasser nicht geeignet. Die höchstzulässige Gleichspannung des Systems, in dem die Leitung eingesetzt wird, darf 1,8 kV nicht überschreiten. Die Leitung ist geeignet für die Verwendung in und an schutzisolierten Geräten und Anlagen (Schutzklasse II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible