![SiF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23201_PF_1520x1160.jpg)
![SiF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23201_PF_1520x1160.jpg)
SiF beige 1 x 70 mm²
Art.-Nr. 451312
- Silikon-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
Artikeldetails SiF beige 1 x 70 mm²
- Art.-Nr.
- 451312
- Artikelbezeichnung
- SiF beige 1 x 70 mm²
- Aderfarbe
- beige
- AWG (ca.)
- 2/0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,8
- Cu-Zahl kg/km
- 672,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 766,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892253430
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SiF beige 1 x 70 mm²
Silikon-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Durchschlagspannung | 5000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details SiF beige 1 x 70 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, 0,5 - 185 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Litzenaufbau:
- 0,25 mm²: ca. 8 x 0,2 mm
-
- Aderisolation: Silikon
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
-
- halogenfrei
-
- hoher Flammpunkt
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
-
Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau.