Ergebnisse für ""

35259 Treffer gefunden
Es werden max. 10.000 Treffer angezeigt. Bitte nutzen Sie die Filter für ein genaueres Suchergebnis.
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
HELUTOP® HT-MS PG 7 (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 90750 Kopieren
HSK-MS-E M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 97335 Kopieren
ISOBUS PUR SLIM schwarz 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Art.-Nr. 17001249 Kopieren
JB-500 grau 8 G 0,5 mm² Art.-Nr. 11011 Kopieren
PVC-Steuerleitung, 300/500 V, farbcodiert, ungeschirmt
JZ-500 HMH-C grau 5 G 4 mm² Art.-Nr. 11770 Kopieren
Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
JZ-500 HMH-C grau 7 G 6 mm² Art.-Nr. 11785 Kopieren
Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
JZ-500-BLACK 25 G 1 mm² Art.-Nr. 10363 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
JZ-600 schwarz 14 G 1 mm² Art.-Nr. 10632 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, ungeschirmt
JZ-600 schwarz 5 G 95 mm² Art.-Nr. 10744 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, ungeschirmt
JZ-603-CY grau 7 G 1 mm² Art.-Nr. 83745 Kopieren
JZ-HF-CY grau 18 G 1,5 mm² Art.-Nr. 15982 Kopieren
JZ-HF-CY grau 5 G 1,5 mm² Art.-Nr. 15979 Kopieren
LifY blau 1 x 4 mm² Art.-Nr. 15903 Kopieren
LifY grau 1 x 0,5 mm² Art.-Nr. 15406 Kopieren
LifY rot 1 x 50 mm² Art.-Nr. 15129 Kopieren
LifY violett 1 x 0,25 mm² Art.-Nr. 15307 Kopieren
MEGAFLEX® 500 grau 2 x 6 mm² Art.-Nr. 13456 Kopieren
Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
MEGAFLEX® 500 grau 4 G 10 mm² Art.-Nr. 13463 Kopieren
Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
MULTIFLEX 512®-C-PUR grau 3 G 1 mm² Art.-Nr. 22594 Kopieren
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 0,5 mm² Art.-Nr. 24124 Kopieren
NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 240 mm² Art.-Nr. 38531 Kopieren
OZ-500-BLACK 3 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11630 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
OZ-600 schwarz 5 x 1 mm² Art.-Nr. 10622 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, ungeschirmt
OZ-BL blau 25 x 0,75 mm² Art.-Nr. 14007 Kopieren
PVC-Steuerleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible