Ergebnisse für ""

35259 Treffer gefunden
Es werden max. 10.000 Treffer angezeigt. Bitte nutzen Sie die Filter für ein genaueres Suchergebnis.
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
OZ-600 schwarz 2 x 4 mm² Art.-Nr. 10709 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, ungeschirmt
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 16 mm² Art.-Nr. 11607 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, geschirmt
OZ-BL-CY blau 25 x 1 mm² Art.-Nr. 14048 Kopieren
PVC-Steuerleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
PA-Wellschlauch HELUcond PA6-S 28,4 schwarz Art.-Nr. 92716 Kopieren
PA-Wellschlauch HELUcond PA6-S 34,5 schwarz Art.-Nr. 92717 Kopieren
PA-Wellschlauch PA6-UL-F 23 schwarz Art.-Nr. 920398 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Art.-Nr. 803844 Kopieren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Art.-Nr. 805966 Kopieren
PUR-electronic spiral cable schwarz 6 x 0,5 mm² (SL 500 mm) Art.-Nr. 85760 Kopieren
PURö-JZ grau 18 G 2,5 mm² Art.-Nr. 22170 Kopieren
PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
PURö-JZ grau 25 G 0,75 mm² Art.-Nr. 22127 Kopieren
PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 20102 Kopieren
RE-PA grau M50 x 1,50 / M40 x 1,50 Art.-Nr. 97845 Kopieren
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU-UL 95-10 Art.-Nr. 907365 Kopieren
SiD weiß 1 x 0,75 mm² Art.-Nr. 46405 Kopieren
SiHF UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² Art.-Nr. 23228 Kopieren
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 1 mm² Art.-Nr. 23171 Kopieren
Single 602-RC-J schwarz 1 G 70 mm² Art.-Nr. 69611 Kopieren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 10 mm² Art.-Nr. 713572 Kopieren
Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TYB 24MX Art.-Nr. 91062 Kopieren
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 28M Art.-Nr. 91079 Kopieren
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 14 x 2 x 0,25 mm² Art.-Nr. 49838 Kopieren
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 14 x 0,25 mm² Art.-Nr. 49638 Kopieren
SUPERTRONIC®-C-PVC grau 3 x 0,25 mm² Art.-Nr. 49632 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible