PVC-Schrumpfschlauch SCH 4
Art.-Nr. 91301
Artikeldetails PVC-Schrumpfschlauch SCH 4
- Art.-Nr.
- 91301
- Artikelbezeichnung
- PVC-Schrumpfschlauch SCH 4
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 2,0
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 4,0
- Wandstärke mm
- 0,5
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892394430
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC-Schrumpfschlauch SCH 4
PVC-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details PVC-Schrumpfschlauch SCH 4
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC) V0 nach UL 94
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Achtung: Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
- Längenschrumpfung ca. 20-30%
- Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Einsiegeln elektrischer Komponenten