SA TM
Artikel

Technische Daten

Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer
Temperaturbereich -30°C bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
      • Kleber: Acrylat
      • Umschlag: Karton

Eigenschaften

      • beständig gegen: Wasser, Alkohol, Öl, Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien
      • selbstklebend
      • selbstverlöschend

Verwendung

      • Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
      • 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
      • Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
      • Buchmaß: 15 x 8 cm

Artikel SA TM

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Abmessung mm Schriftfeld mm Inhalt pro Buch

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible