Schutzschlauch S-PU 14,0 blau - Kleinverpackung

Schutzschlauch S-PU 14,0 blau - Kleinverpackung Art.-Nr. 94871
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
94871
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch S-PU 14,0 blau - Kleinverpackung
Außen-Ø mm (ca.)
14
Farbe
blau
Innen-Ø mm
10,0
Meter pro Verpackungseinheit
10
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380570
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
kurzzeitig bis +120°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyurethan (PUR)
      • Außenmantelmaterial: Polyurethan (PUR)
      • eingearbeitetem Federstahldraht

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Benzin, Mikroben, witterungsbeständig
      • weitgehend beständig gegen: Säuren, Laugen
      • extrem flexibel, dehn- und stauchbar

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible