Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
Art.-Nr. 904412
Artikeldetails Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
- Art.-Nr.
- 904412
- Artikelbezeichnung
- Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe innen
- PG 9
- Größe außen
- PG 11
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377235
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Vernickelte-Runde-Messing-Reduzierung RE PG 11 / PG 9
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte