![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
Art.-Nr. 96191
Artikeldetails RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 96191
- Artikelbezeichnung
- RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372889
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
PA-Reduzierung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads RE-PA grau PG 16 / PG 13,5 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte