RE PA-ATEX schwarz M40 x 1,50 / M20 x 1,50 Art.-Nr. 904434
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
904434
Artikelbezeichnung
RE PA-ATEX schwarz M40 x 1,50 / M20 x 1,50
Gewindeart
metrisch
Größe innen
M20 x 1,50
Größe außen
M40 x 1,50
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892373275
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-EX-Reduzierung
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Schutzart IP 66

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040X
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible