![RE-2Y(St)Yv PiMF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20115_PF_2_1520x1160.jpg)
![RE-2Y(St)Yv PiMF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20115_PF_2_1520x1160.jpg)
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
Art.-Nr. 21552
- Rechnerkabel
- verstärkter Außenmantel
- PiMF: Paar in MetallFolie
- Beilitze im Gesamtschirm
- zur Verwendung im Freien
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Artikeldetails RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
- Art.-Nr.
- 21552
- Artikelbezeichnung
- RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
- Mantelfarbe
- blau (RAL 5015)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21,3
- Cu-Zahl kg/km
- 353,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 593,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892101496
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
Rechnerkabel in Anlehnung an DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,5 mm²: ca. 75 pF/m 1,3 mm²: ca. 100 pF/m |
Nebensprechdämpfung | bei 60 kHz, 1,02 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,75 mH/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß
- mit fortlaufender Nummerierung 1/1, 2/2, usw.
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Folienbewicklung der Paare
-
- Beidraht je Paar, Cu-verzinnt, Durchmesser: 0,6 mm
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Bei mehrpaariger Ausführung: Kommunikationsader, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Aderisolation: PE, Aderkennzeichnung: orange
-
- Folienbewicklung
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
-
- Außenmantel: PVC, verstärkt (v)
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- PiMF: Paar in MetallFolie
-
- niedrige Dämpfungen und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen große Übertragungsstrecken und kurze Impulsanstiegszeiten
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Cu-Zahl einschließlich PiMF-Beidrähte, Cu-Beilauflitze und Kommunikationsader
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
-
Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt. Die Einzelabschirmung der Paare gewährleistet gute Nebensprechdämpfungswerte. Bei fester Verlegung für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Erdreich geeignet.