RADOX® TENUIS-TW 600V MM S schwarz 15 x 0,5 mm² Art.-Nr. 35147
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
35147
Artikelbezeichnung
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S schwarz 15 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12582036
Außen-Ø mm (ca.)
9
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Cu-Zahl kg/km
96,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892297939
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible