RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core schwarz 1 x 35 mm² Art.-Nr. 35266
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
35266
Artikelbezeichnung
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core schwarz 1 x 35 mm²
OEM Art.-Nr.
12556542
Außen-Ø mm (ca.)
15,1
Gewicht kg/km (ca.)
536,0
Cu-Zahl kg/km
387,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892291609
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible