RADOX® 3 GKW 600V XM schwarz 19 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11006191
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006191
Artikelbezeichnung
RADOX® 3 GKW 600V XM schwarz 19 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12567941
Außen-Ø mm (ca.)
18,2
Gewicht kg/km (ca.)
545,0
Cu-Zahl kg/km
273,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892288166
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible