PVC-spiral cable H03VV-F weiß 2 x 0,75 mm² (SL 200 mm)

PVC-spiral cable H03VV-F weiß 2 x 0,75 mm² (SL 200 mm) Art.-Nr. 84700

Artikeldetails

Art.-Nr.
84700
Artikelbezeichnung
PVC-spiral cable H03VV-F weiß 2 x 0,75 mm² (SL 200 mm)
Mantelfarbe
weiß
Wendellänge (geschlossen) mm
200
Wendellänge (ausgezogen) mm
600
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
Wendelaußen-ø ca. mm
21,4
Cu-Zahl per km
34,6
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892337550
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
Nennspannung H03VV-F U0/U 300/300 V
H05VV-F U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Dehnungsverhältnis 1:3
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
      • Aderisolation: PVC
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Schutzleiter: ab 3 Adern
      • Adern in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Hinweise

      • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
      • Auch in axialer Ausführung möglich
      • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

      • Lampenindustrie
      • EDV-Anlagen
      • Kaufhäuser
      • Telekommunikation

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible