PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm transparent (25m)

PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm transparent (25m) Art.-Nr. 92264
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
92264
Artikelbezeichnung
PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm transparent (25m)
Farbe
transparent
Wandstärke mm
1,0
Innen-Ø mm
25,1
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892394157
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • witterungsbeständig

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible