PVC-Isolierschlauch IC 8,1mm weiß (25m)

PVC-Isolierschlauch IC 8,1mm weiß (25m) Art.-Nr. 92210

Artikeldetails

Art.-Nr.
92210
Artikelbezeichnung
PVC-Isolierschlauch IC 8,1mm weiß (25m)
Farbe
weiß
Wandstärke mm
0,7
Innen-Ø mm
8,1
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892393617
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • witterungsbeständig

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible