MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (4,00 - 6,00) 10 St.

MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (4,00 - 6,00) 10 St. Art.-Nr. 11024624

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024624
Artikelbezeichnung
MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (4,00 - 6,00) 10 St.
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Kabel-Ø von / bis mm
5,5 - 9,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892536120
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse
Temperaturbereich -40°C bis +90°C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Bemessungsspannung 1000 V (IEC)
Bemessungsstrom 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
Kontaktwiderstand 0,35 mOhm

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
      • mit Snap-In Verriegelung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible