MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (4,00 - 6,00) 100 St.

MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (4,00 - 6,00) 100 St. Art.-Nr. 11024827
  • UL-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024827
Artikelbezeichnung
MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (4,00 - 6,00) 100 St.
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Kabel-Ø von / bis mm
6,4 - 8,4
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892536045
Zolltarifnummer
85359000

Technische Daten

PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Schutzart IP 68
Schutzklasse II
Bemessungsspannung 1500 V (IEC)
Bemessungsstrom 39A (2,5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²)
Kontaktwiderstand 0,20 mOhm

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94
      • Kontakte: Cu, verzinnt
      • Kontaktsystem mit MULTILAM-Technologie mit Snap-In Locking type Kontaksystem

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible