PURö-JZ grau 8 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 22105
- hochwertige, ölbeständige PVC-Aderisolation
- ölbeständiger PUR-Außenmantel
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- zur Verwendung im Freien
- robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
Artikeldetails PURö-JZ grau 8 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 22105
- Artikelbezeichnung
- PURö-JZ grau 8 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,4
- Cu-Zahl kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 105,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892038228
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PURö-JZ grau 8 G 0,5 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details PURö-JZ grau 8 G 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: ölbeständiges PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), mit verbessertem Gleitverhalten
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
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
- Anschluss- und Steuerleitung mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.