PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 3 G 0,75 mm² (SL 500 mm)

PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 3 G 0,75 mm² (SL 500 mm) Art.-Nr. 86319

Artikeldetails

Art.-Nr.
86319
Artikelbezeichnung
PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 3 G 0,75 mm² (SL 500 mm)
Wendellänge (geschlossen) mm
500
Wendellänge (ausgezogen) mm
2000
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
Wendelaußen-ø ca. mm
25.2
Cu-Zahl kg/km
116,7
Gewicht kg/km (ca.)
300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892335365
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Nennspannung H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Prüfspannung H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Dehnungsverhältnis 1:4
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
      • Aderisolation: Gummi
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Schutzleiter: ab 3 Adern
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz

Hinweise

      • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
      • Auch in axialer Ausführung möglich
      • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

    • Maschinenbau<br />• Elektrowerkzeuge<br />• Bauindustrie<br />• Handlinggeräte<br />• Unterhaltungselektronik<br />• Medizinische Geräte<br />• Messinstrumente<br />• Rolltore

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible