PUR Single Core orange 1 x 120 mm² Art.-Nr. 50869
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
50869
Artikelbezeichnung
PUR Single Core orange 1 x 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,2
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1,3
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892227127
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible